Julkaise tuotteesi
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Ceiling Array Microphone
    Tekniset tiedot
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRM-CG
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäCeiling Array Microphone
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)560
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)5.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000070
    • ETIM-nimiMicrophone
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_06_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMicrophones
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Video Accessories
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 11
    • OmniClass-nimikeMicrophones