Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
yamaha/products/68d61321-8260-4458-9666-ffb6bc4b0f16
Koti
Luokat
Elektroniikka
Audioelektroniikka
RM-TT Tabletop Array Microphone
Saatavana Yhdysvallat
Yamaha Corporation
Seuraa
RM-TT Tabletop Array Microphone
Tabletop array microphone that provides a comfortable sound environment without any settings
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Supports network audio standard "Dante"
Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
With optional parts, microphones can be fixed on tables
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rm-tt-tabletop-array-microphone
Tuoteperhe
Professional Audio
Tuoteryhmä
Tabletop microphones
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-01-20
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
41.5
Leveys (mm)
140
Syvyys (mm)
140
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/
Esittelyvideo
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Tekninen kuvaus
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/resources.html
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
0.31
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Elektroniikka - Audioelektroniikka
ETIM-koodi
EC000070
ETIM-nimi
Microphone
Uniclass 2015 -koodi
Pr_60_75_06_53
Uniclass 2015 -kuvaus
Microphones
CSI MasterFormat 2014 -koodi
27 41 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Audio-Video Accessories
OmniClass-numero
23-37 15 29 11 11
OmniClass-nimike
Microphones
Samankaltaisia tuotteita
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Lataa
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
Lataa
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Lataa
Yamaha Corporation
CBR15 Loudspeaker
Lataa
Yamaha Corporation
VXC3F Ceiling Speaker
Lataa
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Lataa