Julkaise tuotteesi
RM-WOM Wireless Microphone

RM-WOM Wireless Microphone

Wireless Microphones
Tekniset tiedot
  • Wireless Omnidirectional Tabletop Microphone

    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factor: Omnidirectional boundary
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterm-wom-wireless-microphone
  • TuoteperheProfessional Audio
  • TuoteryhmäWireless Microphone System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)26
  • Leveys (mm)89
  • Syvyys (mm)89
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • ETIM-koodiEC000070
  • ETIM-nimiMicrophone
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 11
  • OmniClass-nimikeMicrophones