Julkaise tuotteesi
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device

    TCD10 Touchscreen Control Device

    A customizable touchscreen control device that extends system control capabilities within the Yamaha CIS Ecosystem and adapts to diverse project requirements and installation conditions.

    Tekniset tiedot
      • A 10-inch touchscreen controller
      • Supports landscape or portrait orientation, and can be wall mounted or mounted on the optional TS-TCD10 dedicated stand
      • Customizable Control Panels
      • PoE Powered
      • Ready for remote monitoring and support

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetcd10-touchscreen-control-device
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäControl Hardware
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)168
    • Leveys (mm)246
    • Syvyys (mm)24
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000783
    • ETIM-nimiSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 -kuvausControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClass-numero23-27 11 21 15 11
    • OmniClass-nimikeDigital Level Controllers