Julkaise tuotteesi
VXC4 Ceiling Speaker
VXC4 Ceiling Speaker

    VXC4 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    Tekniset tiedot
    • Full-range loudspeaker with a 4" driver
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevxc4-ceiling-speaker
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäVXC Series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)225
    • Syvyys (mm)225
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)2.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers