Julkaise tuotteesi
Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Tekniset tiedot
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteya-10nx
  • TuoteperheFire extinguisher
  • TuoteryhmäPowder(ABC) stored pressure fire extinguisher
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)490
  • Leveys (mm)180
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Japani
  • Nettopaino (kg)5.08
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Aasia
Japani