Julkaise tuotteesi
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Tekniset tiedot
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteynx-2_5
  • TuoteperheFire extinguisher
  • TuoteryhmäHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)490
  • Leveys (mm)180
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Japani
  • Nettopaino (kg)4.77
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Aasia
Japani