Julkaise tuotteesi
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    4.6 / 5 tähteä4.6(81 arvostelua)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBHM401
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)1360
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)54
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCoffee Tables
    • OmniClass-numero23-21 23 15 17
    • OmniClass-nimikeResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings