Julkaise tuotteesi
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
    Zentia

    Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)

    The black painted finely fissured surface of Fission FT Black provides good sound absorption and, in combination with Gridline 24 black grid, provides a solution for cinemas and other areas requiring a black ceiling system. 

    Tekniset tiedot
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 36dB

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFissionFTBlack
    • TuoteperheMineral Ceiling
    • TuoteryhmäEbro AB
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
    • UNSPSC-koodi30161604
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
    • OmniClass-numero23-15 19 23 11
    • OmniClass-nimikeSuspended Ceilings