Julkaise tuotteesi
V100

V100

  • Housing (E22) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Tekniset tiedot
  • Rated power:
    87kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH1 switch-disconnector with fuses 125 A with bolt connection M10
    1 NH00 fuse base with 100 A fuse
    1 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
    1 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
    1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    1 NH00 fuse base with 100 A fuse
    1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 miniature circuit breaker 3/25 A -C-
    1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8040-0100
  • TuoteperhePower distributors
  • TuoteryhmäPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1330
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)840
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)70
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000484
  • ETIM-nimiEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC-nimiElectrical control panels for generators
  • UNSPSC-koodi26131801