Julkaise tuotteesi
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Tekniset tiedot
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGER300
  • TuoteperheHeight access technology
  • Tuoteryhmäworking scaffolds and working platforms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1980
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)740
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)44
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC002146
  • ETIM-nimiScaffold
  • Uniclass 2015 -koodiTE_20_10_50_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSystem scaffold
  • OmniClass-numero23-23 25 00
  • OmniClass-nimikeScaffolding

Alueellinen saatavuus

Eurooppa