Julkaise tuotteesi
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.

Tekniset tiedot
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemeton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • TuoteperheInstallation systems
  • TuoteryhmäInstallation systems for heights of 20 meters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)19830
  • Leveys (mm)3900
  • Syvyys (mm)1880
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 73 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstallation