Julkaise tuotteesi
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Tekniset tiedot
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemeton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • TuoteperheInstallation systems
  • TuoteryhmäInstallation device for small traffic signs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3120
  • Leveys (mm)582
  • Syvyys (mm)1266
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)966
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC003588
  • ETIM-nimiTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015 -kuvausTraffic warning signs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 14 53
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTraffic Signage
  • OmniClass-numero23-39 11 15 17
  • OmniClass-nimikeTraffic Signals