Julkaise tuotteesi
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, einseitig (inkl. Verkehrszeichen)
Tekniset tiedot
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemeton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • TuoteperheInstallation systems
  • TuoteryhmäTemporary boom, double-sided
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)8188
  • Leveys (mm)10250
  • Syvyys (mm)3900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliSementti
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)18386.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015 -kuvausTemporary roadwork systems