Julkaise tuotteesi
METON - Temporärer einseitiger Ausleger

METON - Temporärer einseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, beidseitig (inkl. Verkehrszeichen)


Tekniset tiedot
  • System:Temporärer Ausleger, einseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):2740 x 7070 x 9044
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):14083,3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemeton-temporarer-einseitiger-ausleger
  • TuoteperheInstallation systems
  • TuoteryhmäTemporary boom, single-sided
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)9044
  • Leveys (mm)7070
  • Syvyys (mm)2740
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)14083.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015 -kuvausTemporary roadwork systems