Julkaise tuotteesi
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

    • BASt- geprüft
    • 40×40, 41×41 / Ø 43, 60×60, 2 x Ø 45, Batteriefach
    • Individualisierbar durch Kennzeichnungsplatte
    • Verpackungseinheit: 36 Stück pro Palette

    TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

    • Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
    • Folie durch umlaufende Kante geschützt
    • Auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
    • Rutschfest stapelbar
    • Verpackungseinheit: 60 Stück pro Palette
    • Einfache Anbringung der Warnleuchten BakoLight LED
      und Konstant-Norm-LED

    Prüfnummer

    2000 2K 01      

    Tekniset tiedot
    • Sicherheitsfußplatte TL 56 K

      Artikelnummer:070293-1
      Maße L x B x H (mm):885 x 440 x 115
      Material:Recyclingmaterial
      Gewicht (kg):28,5 kg

      TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

      Artikelnummer:071330-22
      Maße L x B x H (mm):1319 x 304 x 60
      Material:Bakenblatt aus Kunststoff, Standrohr aus Aluminium
      Gewicht (kg):3,6 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesicherheitsfusplatte-tl-56-k1-mit-tl-leitbake
    • TuoteperheBarriers
    • TuoteryhmäTemporary safety barriers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1319
    • Leveys (mm)304
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti