Julkaise tuotteesi
Mist Pendant fixture
Mist Pendant fixture
Mist Pendant fixture
    ZERO

    Mist Pendant fixture

    Pendant fixture
    Tekniset tiedot
    • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMist_pendant
    • TuoteperheMist
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-11-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)3.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Arabiemiirikunnat
    Australia
    Belize
    Alankomaat
    Hong Kong
    Uusi-Seelanti
    Costa Rica
    Albania
    Japani
    El Salvador
    Andorra
    Singapore