Julkaise tuotteesi
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Tekniset tiedot
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAllright_coastline
  • TuoteperheAllright
  • TuoteryhmäOutdoor
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)66
  • Leveys (mm)268
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka