Julkaise tuotteesi
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
    ZERO

    Attic - Pendant fixture

    Finish

    Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours onr equest.

    LED info

    System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Tekniset tiedot
    • Finish

      Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours on request.

      LED info

      System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteattic
    • TuoteperheAttic
    • TuoteryhmäAttic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)524
    • Syvyys (mm)524
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka