Julkaise tuotteesi
Bob Bow - Pendant fixture
Bob Bow - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Bow - Pendant fixture

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)

    Finish
    Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005. Diffusor in matt acrylic.
    Other colours on request.
    LED info
    System power: 30W. Luminaire Luminous Flux: 2514LM.
    CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 >50.000h.
    Dimmable 230V.
    Installation
    In ceiling, 2,5 m cable and wire.
    Connection
    DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2.
    Design
    Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2020.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebobbow
    • TuoteperheBob
    • TuoteryhmäPendants
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)585
    • Leveys (mm)2337
    • Syvyys (mm)372
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)4.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka