Julkaise tuotteesi
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated/high output downlight. Other sizes and colours on request.

    Tekniset tiedot
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecompose-rail-linear
    • TuoteperheCompose
    • TuoteryhmäPendants
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)98
    • Leveys (mm)975
    • Syvyys (mm)66
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Arabiemiirikunnat
    Australia
    Belize
    Alankomaat
    Hong Kong
    Uusi-Seelanti
    Costa Rica
    Albania
    Japani
    El Salvador
    Andorra
    Singapore