Julkaise tuotteesi
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
    ZERO

    Corka - Pendant fixture

    Cork is one of the most sustainable materials available, sourced from the bark of the Quercus suber (cork oak tree), which regenerates in 10-year cycles after harvesting. This remarkable material naturally biodegrades without releasing harmful toxins, and the cork industry makes efficient use of nearly all byproducts, further enhancing its low impact credentials.Corka is available in 2 woven cable options and black or natural linen, a highly regarded fabric which also shares many of the low impact credentials as cork.

    Tekniset tiedot
    • Finish

      Natural reused cork in three different patterns. Textile linen cable natural or black. Other cable colours on request.

      LED info

      GU10-socket. Max 7W.

      Installation

      Suspended trough cabIe.

      Connection

      2,3m textile cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Samuel Wilkinson 2025.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecorka
    • TuoteperheCorka
    • TuoteryhmäCorka
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)168
    • Syvyys (mm)168
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKorkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka