Julkaise tuotteesi
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Wall fixture IP44 in aluminum and metal, painted black RAL 9005 or corten finish. Diffuser in tempered glass Other colours on request. IK 7.

    Tekniset tiedot
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteplant-wall
    • TuoteperhePlant
    • TuoteryhmäOutdoor wall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)156
    • Syvyys (mm)211
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Samankaltaisia tuotteita