Julkaise tuotteesi
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSilo_floor_fixture
    • TuoteperheSilo
    • TuoteryhmäFloor fixture
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-11-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1340
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)3.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 -kuvausFree standing luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka