Julkaise tuotteesi
Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Pendant fixture
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSilo_pendant
    • TuoteperheSilo
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-11-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka