Julkaise tuotteesi
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 / 5 tähteä4.5(60 arvostelua)
Pendant fixture
Tekniset tiedot
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLens_pendant_large
  • TuoteperheLens
  • TuoteryhmäPendant
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)295
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka