Julkaise tuotteesi
QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee
Zurn

QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee

Zurn PEX® F1960 Expansion PEX Reinforcing Ring w/Stop. The QER_X is used with Zurn Non-Barrier Pex pipe in potable water applications. Molded from PEX with integral positioning tabs.

Compliance: 

  • City of Los Angeles Approved
  • CSA B137.5
  • **NPCC listed

Features

  • Easy to install
  • Potable Water Applications
  • Use with Zurn Non-Barrier Pex Tubing
  • Certified with NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standar 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B 137.5

Tekniset tiedot
  • keywords: F1960 expansion PEX reinforcing ring with stop, molded PEX construction, potable‑water rated, secure expansion‑ring installation, strong leak‑free PEX connection support,QER2X, QER3X, QER4X, QER5X, QER6X, QER7X, QER8X, Q4690302, Q4690512
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteQER_X
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolymer
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto