Julkaise tuotteesi
QPPM12H12C6NS-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM12H12C6NS-3 QickPort® Manifold

ZurnPEX® 1" diameter polysulfone QickPort® Preassembled Manifold. Comprised of hot and cold 1/2" male straight pipe thread outlets and 1" male straight pipe thread inlets. Manifold is rated at a maximum pressure of 100 PSI at 180°F. Optional shut off valves can be added for individual on/off control of each distribution line. NSF listed. For use with potablewater only.

Features:

  • Preassembled manifold, corrosion resistant polymer and stainless steel construction
  • Reduced installation time, delivers hot water faster
  • Eliminates temperature and pressure fluctuation
  • 10-year warranty
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteQPPM12H12C6NS-3
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto