Julkaise tuotteesi
Z1469 Round Access Cover
Zurn

Z1469 Round Access Cover

ZURN ZS1469 Round stainless steel access cover complete with securing screw.

Features:

  • Smooth stainless access cover with securing bolt
  • For wall or floor installation
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZ1469
  • TuoteperheCleanouts
  • TuoteryhmäAccess Covers & Supply Boxes
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass-numero23-11 21 21 17
  • OmniClass-nimikeCleanouts