Julkaise tuotteesi
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

ZURN ZS1763 Type 304 (CF8) stainless steel fabricated body and stainless steel three-piece grate with 1/8" [3mm] bars on 3/8" [10mm] center. One grate section with lift hole.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Acid resistant coating option available
  • Threaded and No-Hub outlet options available
Tekniset tiedot
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZ1763
  • TuoteperheDeck Waste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)10
  • Leveys (tuumaa)37.57
  • Syvyys (tuumaa)22.88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING