Julkaise tuotteesi
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
    Zurn

    Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System

    Vitreous china, floor mounted, children’s toilet with siphon jet flushing action, 10-1/2” [267mm] high elongated front rim, with 1-1/2” [38mm] top spud. This bowl is designed to perform to industry standards with as little as 1.28 gallons per flush, engine ered to provide optimal performance.

    Compliance:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CEC
    • CSA B45.1
    • IPC

    Features:

    • 1.28 gpf, 1.6 gpf, or dual-flush toilet
    • 10" children's height
    • Siphon jet flush action with 2-1/8" fully glazed trapway
    • 3-year limited warranty


    Tekniset tiedot
    • keywords: toilet bowl, one piece toilet, elongated toilet bowl, oblong toilet seat, ada toilet height, siphon jet toilet

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZ5675-BWL
    • TuoteperheWall Hung Wash Closet - Toilet
    • TuoteryhmäVitreous China
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)10
    • Leveys (tuumaa)25
    • Syvyys (tuumaa)13.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC