Julkaise tuotteesi
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

ZURN Z575 6 x 12 [152 x 305] Top gutter drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet and medium-duty cast iron anti-tilt slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Tekniset tiedot
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58956, Z-575, ZB575, ZN575,575,75

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZ575
  • TuoteperheDeck Waste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-17
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)12.5
  • Syvyys (tuumaa)5.63
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING