Julkaise tuotteesi
Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer
Zurn

Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer

Zurn AquaSpec® Z85500-WM-EVB-HK-SE-SH-VC Polished chrome-plated brass wall mounted, self-closing double pedal bedpan washer with two 1/2” angle stop inlets on 2-1/2”[64mm] centers and one 1/2” male outlet. Unit is furnished with an elevated vacuum breaker, a flanged wall supply, a 4’[122cm] vinyl spray hose with an insulated 6”[152mm] handle, hook and volume control.

Features:

Polymer metering cartridge sleeve for long life reliability

Heavy-duty cast brass body

Double foot pedal valve

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZ85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC
  • TuoteperheCarriers & Fixture Supports
  • TuoteryhmäLavatory & Sink Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet