Julkaise tuotteesi
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

ZURN ZN1209-N()4 Narrow wall vertical offset siphon jet water closet "rigid system" with 4" [102mm] size no-hub connections and 2" [51mm] vent complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable face plate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors, rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Adjustable, vertical, water closet carrier
  • 300 lb. standard
  • Narrow wall carrier system (Under 8")
  • No-hub Connection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZN1209
  • TuoteperheSanitary Components
  • TuoteryhmäCarrier Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)24
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures