Julkaise tuotteesi
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout, recommended for foot traffic and light-duty applications. This cleanout is furnished with a PVC or ABS body, with an adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug.

    Features:

    • Recommended for foot traffic and medium-duty applications
    • PVC or ABS body, with adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug
    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezurn-co2450
    • TuoteperheLight Commercial Drainage
    • TuoteryhmäCleanouts
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-17
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)5.19
    • Syvyys (tuumaa)5.19
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass-numero23-11 21 21 17
    • OmniClass-nimikeCleanouts