Julkaise tuotteesi
FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain
Zurn

FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain

Recommended for finished floor areas and designed for foot traffic and light-duty applications. Complete with PVC or ABS body, adjustable nickel bronze head and secured grate.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.6.3
  • UPC

Features:

  • Recommended for finished floor areas
  • Designed for foot traffic and light-duty applications
  • PVC or ABS body with adjustable nickel head and heel-proof grate
Tekniset tiedot
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,On-Site Office,,D2210,2210

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-fd2210
  • TuoteperheDeck Waste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains