Julkaise tuotteesi
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
    Zurn

    Wilkins FP52 - Elbows

    Zurn elbows maximize configurability of piping with standard radius and short patterned options and a range of bend angles.

    Grooved End of Run Adapters provide a grooved end cap with a 90° bend and a threaded outlet; commonly used to attach fire sprinklers to the end of a run of sprinkler piping. Threaded bosses can be used for direct connection of hardware.

    Drain Elbows are designed with an integral 1" NPT drain to meet requirements of vertical pipe systems.

    Options:

    FP52S - Short Patterned Radius  |  FP52GTF - Grooved End of Run Adapter

    Tekniset tiedot



    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezurn-fp52
    • TuoteperheFire Protection
    • TuoteryhmäFire Sprinkler System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Sprinklerijärjestelmät
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Suppression
    • OmniClass-numero23-29 33 00
    • OmniClass-nimikeFire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II -koodiD4010
    • CSI UniFormat II -nimikeSprinklers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka