Julkaise tuotteesi
Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

    Zurn tees provide branch connections for 1" through 10" grooved pipe. Short patterned options and reducing branches are available.

    Compliance:

    • UL ® Listed
    • C-UL ® Listed
    • FM® Approved
    Tekniset tiedot
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezurn-fp53
    • TuoteperheFire Protection
    • TuoteryhmäFire Sprinkler System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Sprinklerijärjestelmät
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Suppression
    • OmniClass-numero23-29 33 00
    • OmniClass-nimikeFire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II -koodiD4010
    • CSI UniFormat II -nimikeSprinklers