Julkaise tuotteesi
Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension
Zurn
Arkistoitu

Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension

The Zurn Z100-C-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Tekniset tiedot
  • 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z100-c-ea
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPrimary Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-04-01
  • Painoksen numero2
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto