Julkaise tuotteesi
Z100-DP-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Top-Set® Deck Plate and Adjustable Extension Assemby
Zurn
Arkistoitu

Z100-DP-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Top-Set® Deck Plate and Adjustable Extension Assemby

The Zurn Z100-DP-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, Top-Set® deck plate, adjustable extension, secondary clamping collar with o-ring and low silhouette Poly-Dome strainer.

Tekniset tiedot
  •  Zurn Z100-DP-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, Top-Set® deck plate, adjustable extension, secondary clamping collar with o-ring and low silhouette Poly-Dome strainer.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z100-dp-ea
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPrimary Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-03
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains