Julkaise tuotteesi
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

ZURN Z101 20" [508mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette dome.

Features:

  • High capacity 20" primary roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
Tekniset tiedot
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z101
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPrimary Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-23
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (tuumaa)11.75
  • Leveys (tuumaa)20
  • Syvyys (tuumaa)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains