Julkaise tuotteesi
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Fixed Air Gap, Dura-Coated cast-iron body with slip joint inlet and No-Hub outlet

Keywords: Commercial,Air Gaps,Other,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1025
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)10
  • Leveys (tuumaa)5
  • Syvyys (tuumaa)5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet