Julkaise tuotteesi
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

ZURN Z107 20" [508mm] Diameter wide deck flange roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome

Features:

  • 20" wide flange roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome
  • Used in applications with liquid applied membrane
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z107
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPrimary Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9.94
  • Leveys (tuumaa)20
  • Syvyys (tuumaa)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains