Julkaise tuotteesi
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 / 5 tähteä3.2(9 arvostelua)

    Backwater Valve, Dura-Coated cast iron body with No-Hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC (3 "[76mm] and 4" [102mm] sizes only) flapper type backwater valve with O-ring.

    Features & Benefits

    * Automatic flapper type backwater valve

    * Bronze flapper in 4" only

    Keywords: backwater valve flapper type, backwater valve types, zurn backwater valves, backwater check valveslves,58900, Z-1090,1090,090

    Tekniset tiedot
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezurn-z1090
    • TuoteperhePlumbing
    • TuoteryhmäPipework Products for General Use
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-05
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBackflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • OmniClass-numero23-27 31 11
    • OmniClass-nimikeBackflow Preventors