Julkaise tuotteesi
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Acid Resistant Composite Interceptor, in lieu of fixture 'P' trap, for on-floor installation, with removable PVC sediment bucket having a removable 3/32 [2] dia. perforated flow defusing/intercepting PVC screen, with top access gasketed secured cover, stainless steel draw latches and hardware with an ABS handle for easy removal of sediment bucket and screen. Regularly furnished with 2 [51] threaded low inlet and high outlet.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Solids,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1180
  • TuoteperheGrease Oil Sediment Separation
  • TuoteryhmäSediments & Solids Interceptor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)12.5
  • Leveys (tuumaa)8.44
  • Syvyys (tuumaa)7.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiTraps and strainers
  • UNSPSC-koodi401425
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass-numero23-27 37 00
  • OmniClass-nimikeLiquid Traps
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING