Julkaise tuotteesi
Z1186 Oil Interceptor
Zurn

Z1186 Oil Interceptor

ZURN Z1186 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel oil interceptor, bronze cleanout plug and visible double wall trap seal, removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle and sediment bucket, horizontal baffle, adjustable oil draw-off and vent connections either side, secured gasketed non-skid cover, complete with flow control fitting. Regularly furnished with inlet and outlet in high position. Note: Location of outlet from bottom of interceptor cannot be changed.

Features:

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle sediment bucket
  • Sizes: 400, 500, 600, 700, 800
Tekniset tiedot
  • keywords: Commercial,Oil,Interceptors,58916.pdf, Z1186, Z-1186,1186,186

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1186
  • TuoteperheGrease Oil Sediment Separation
  • TuoteryhmäOil & Solids Interceptor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-09
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiTraps and strainers
  • UNSPSC-koodi401425
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-27 37 13
  • OmniClass-nimikeOil Traps
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING