Julkaise tuotteesi
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

ZURN Z1187-SI Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand interceptor with threaded inlet and outlet, complete with removable heavy-duty grates.

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty removable grates
Tekniset tiedot
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1187-si
  • TuoteperheGrease Oil Sediment Separation
  • TuoteryhmäSediments & Solids Interceptor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-08
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiSeparators
  • UNSPSC-koodi401617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSediment Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-39 37 15
  • OmniClass-nimikeSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING