Julkaise tuotteesi
Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier

Vertical Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub or Hub and Spigot connections. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable faceplate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Keywords: Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier, siphon water closet, siphon-jet water closet, Jet Water Closet Carrier,58843, Z1208, ZQ1208,1208,208

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1208
  • TuoteperheCarriers & Fixture Supports
  • TuoteryhmäWater Closet & Toilet Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing hangers
  • UNSPSC-koodi40141725