Julkaise tuotteesi
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

The Zurn Z1209 Vertical off-set spihon jet water closet carier with no-hub connections Features & Benefits * Vertical, offset water closet carrier * 300 lb. load capacity
Tekniset tiedot
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1209
  • TuoteperheCarriers & Fixture Supports
  • TuoteryhmäWater Closet & Toilet Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)24
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets