Julkaise tuotteesi
Z1212 Water Closet Support System
Zurn

Z1212 Water Closet Support System

ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

  • Wall closet support system
  • 300 lb. load capacity
  • 4" NPT rear connectio
Tekniset tiedot
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1212
  • TuoteperheCarriers & Fixture Supports
  • TuoteryhmäWater Closet & Toilet Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)14.86
  • Leveys (tuumaa)11
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets